ZHCUBP7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件要求
      2. 2.1.2 将 BQ27Z558 电路模块连接到电池包
      3. 2.1.3 EVM 跳线说明
    2. 2.2 Chemical ID
      1. 2.2.1 Chemical ID 选择过程说明
      2. 2.2.2 硬件要求和设置
      3. 2.2.3 在 bqStudio 中记录数据
      4. 2.2.4 GPCChem 工具
      5. 2.2.5 对 Chemical ID 编程
      6. 2.2.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
    3. 2.3 校准电量计测量值
      1. 2.3.1 电压校准
      2. 2.3.2 电流校准
    4. 2.4 学习周期和 Golden Image
      1. 2.4.1 学习周期过程说明
      2. 2.4.2 数据存储器配置
      3. 2.4.3 学习周期步骤
      4. 2.4.4 低温优化
      5. 2.4.5 创建 Golden Image 文件
      6. 2.4.6 对 Golden Image 文件进行编程
    5. 2.5 基于 BQ27Z558 的电路模块
      1. 2.5.1 电路模块连接
      2. 2.5.2 引脚说明
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 系统要求
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
    3. 3.3 使用 bqStudio
      1. 3.3.1 启动程序
      2. 3.3.2 设置可编程 BQ27Z558 选项
    4. 3.4 监测计通信
      1. 3.4.1 bqStudio 中的高级通信
      2. 3.4.2 标准数据命令
      3. 3.4.3 制造商访问命令
      4. 3.4.4 有关电量计通信的更多资源
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

电路模块连接

电路模块的触点提供以下连接方式:

  • 与电池包的直接连接 (J8):CELL+、CELL–
  • 与用于充电和放电的系统接口的直接连接 (J4):SYS+ / CELL+、SYS–
  • 通过外部 EV2400 与基于 Windows 的 PC USB 端口进行 I2C™ 通信 (J14):SDA、SCL、VSS
  • 访问各种信号输出 (J1):INT、PULS