ZHCUBP7 November 2023
此时,当前 EVM 已完成所有优化步骤。可使用 Golden Gauge 通过 Golden Image 对生产中的所有其他电量计进行编程。这将确保电量计能够从准确的起点开始报告和进一步了解电池的化学成分。
若要获取对电量计进行编程所需的文件,请导航至 bqStudio 中的 Golden Image 窗口。根据需要更改输出目录和基本文件名。FlashStream 是德州仪器 (TI) 创建的文件类型,但在某些生产环境中优选 SREC 文件。BQFS 文件用于更新闪存存储器和固件,替代 SREC 文件用于生产。DFFS 文件用于传输数据闪存参数。
取消选中不需要的输出格式,然后点击 Create Image Files 将选定的输出格式导出到所选的输出目录。