ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
AM62P SK EVM 支持使用 20 引脚标准 0.1" 间隔连接器(制造商器件型号 PREC010DAAN-RC)的 GPMC NAND(x8) 接口。该连接器包含 GPMC_AD[0:7] 信号,这些信号在上电时执行重要的引导模式功能。可通过安装 RA5 并移除 RA1,将其他控制信号 GPMC0_WEn、GPMC0_WAIT0 和 GPMC0_BE0N_CLE 路由到该连接器。该连接器配备 3.3V 电源,可为任何 x8 NAND 扩展卡供电。
| 引脚编号 | SoC 焊球编号 | 网络名称 |
|---|---|---|
| 1 | - | VCC_3V3_SYS |
| 2 | - | DGND |
| 3 | - | x8_NAND_DETECT |
| 4 | - | NC |
| 5 | - | NC |
| 6 | - | NC |
| 7 | T25 | GPMC0_WEn |
| 8 | - | NC |
| 9 | AA24 | GPMC0_WAIT0 |
| 10 | - | NC |
| 11 | U24 | GPMC0_BE0N_CLE |
| 12 | - | NC |
| 13 | U22 | GPMC0_AD0 |
| 14 | U21 | GPMC0_AD1 |
| 15 | U20 | GPMC0_AD2 |
| 16 | V25 | GPMC0_AD3 |
| 17 | T20 | GPMC0_AD4 |
| 18 | T21 | GPMC0_AD5 |
| 19 | V24 | GPMC0_AD6 |
| 20 | W25 | GPMC0_AD7 |