ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
SK-AM62P-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62P 显示处理器而构建,该处理器包含可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式特性,如三路高清显示支持、高性能 3D-GPU、4K 视频加速和大量外设。SK-AM62P-LP 非常适合那些希望开发汽车和工业应用(包括汽车数字仪表、汽车显示屏、工业 HMI 等)的人员。
SK-AM62P-LP 包含可支持多达 3 个屏幕的多个显示连接器、一个移动产业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 摄像头连接器、一个用于 Wi-Fi® 和蓝牙®模块的 M.2 连接器、两个千兆位以太网端口、用于调试输出的 UART 转 USB 电路以及两个用于监测 SoC 和 LPDDR4 热监测的温度传感器。