ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
INA228 功率监测器件用于监测 AM62P SoC 各种电源轨的电流和电压。INA228 通过 I2C 接口 (SoC_I2C1) 连接到 AM62P SoC。该器件提供了四端子高精度分流电阻器,用于测量负载电流。
| 源端 | 电源网 | 器件地址 | 分流器的值 |
|---|---|---|---|
| VCC_CORE | VDD_CORE | 0x40 | 1mΩ ± 1% |
| VDD_CORE_0V85 | VDDR_CORE | 0x41 | 10mΩ ± 1% |
| VCC_3V3_SYS | SoC_DVDD3V3 | 0x4C | 10mΩ ± 1% |
| VCC1V8_SYS | SoC_DVDD1V8 | 0x45 | 10mΩ ± 1% |
| VDDA1V8 | VDDA_1V8 | 0x4D | 10mΩ ± 1% |
| VCC1V1 | VDD_LPDDR4 | 0x47 | 1mΩ ± 1% |