ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
AM62P SK EVM 包含 Micron 的 (MT53E2G32D4DE-046 AUT:C) 双列双芯片 8GB、32 位宽 LPDDR4 存储器,每个引脚支持高达 3200Mb/s 的数据速率。LPDDR4 存储器放置并路由到 SoC 的 DDR0 组,以支持点对点通信。
LPDDR4 存储器的内核电源需要 1.8V 电压,因此可降低功耗需求。I/O 由 PMIC 的 1.1V 电源输出供电。由 AM62P SoC 控制的 LPDDR4 复位(低电平有效)被下拉以设置默认有效状态。还提供了安装上拉电阻器的配置。
图 2-17 LPDDR4 接口