ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
EMC、EMI 和 ESD 合规性
安装在产品上的元件对静电放电 (ESD) 很敏感。TI 建议在 ESD 受控环境中使用此产品。这可能包括温度或湿度受控环境,以限制 ESD 的积累。与产品连接时,TI 还建议采用 ESD 保护措施,例如腕带和 ESD 垫。
该产品用于类似实验室条件下的基本电磁环境,应用标准符合 EN IEC 61326-1:2021。