ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
AM62P SK EVM 电路板具有一个 Cypress 512Mb OSPI 存储器件(器件型号为 S28HS512TGABHM010)。该器件连接到 AM62P SoC 的 OSPI0 接口。该 OSPI 存储器支持单倍和双倍数据速率,存储器速度高达 200MBps SDR 和 400MBps DDR(200MHz 时钟速度)。
OSPI 和 QSPI 实施:为 DATA[7:0]、DQS、INT# 和 CLK 信号提供了 0Ω 电阻器。在 DATA[7:0] 上提供了外部上拉电阻,以防止总线悬空。也为 OSPI 存储器提供了空间,以供安装 QSPI 存储器或 OSPI 存储器。如果要安装 QSPI 闪存,则可以移除为引脚 OSPI_DQ[4:7] 提供的 0Ω 串联电阻器。
复位:OSPI 闪存的复位端连接至一个电路,该电路对来自 AM62P 的 RESETSTATz 和来自 SoC GPIO 的 GPIO_OSPI_RSTn 信号进行与运算。在 GPIO_OSPI_RSTn 上提供了一个上拉电阻器来设置默认有效状态。
电源:OSPI 闪存的 VCC 和 VCCQ 引脚均通过板载 1.8V 系统电源供电。OSPI I/O 组由来自同一 1.8V 系统电源的 SoC 的 VDDSHV1 域供电。
图 2-18 OPSI