ZHCUBP4A November 2023 – October 2025
AM62P SK EVM 支持使用 40 引脚用户扩展连接器(制造商器件型号 PEC20DAAN)的 RPi 扩展接口。三个安装孔与连接器的方向一致,以便连接任何通用 HAT 板。
该 40 引脚用户扩展连接器上包括以下接口和 IO:
每个 5V 和 3.3V 电源的电流分别限制为 155mA 和 500mA。这是通过使用两个单独的负载开关 TPS22902YFPR 和 TPS22946YZPR 实现的。负载开关的使能端由基于 I2C 的 GPIO 端口扩展器进行控制。
表 2-36 列出了从用户扩展连接器路由的信号。
| 引脚编号 | SoC 焊球 | 网络名称 |
|---|---|---|
| 1 | - | VCC3V3_EXP |
| 2 | - | VCC5V0_EXP |
| 3 | U25 | EXP_I2C2_SDA |
| 4 | - | VCC5V0_EXP |
| 5 | T22 | EXP_I2C2_SCL |
| 6 | - | DGND |
| 7 | C25 | EXP_CLKOUT0 |
| 8 | F20 | EXP_UART5_TXD |
| 9 | - | DGND |
| 10 | B23 | EXP_UART5_RXD |
| 11 | F24 | EXP_SPI2_CS1 |
| 12 | G20 | EXP_SPI2_CLK |
| 13 | U23 | EXP_GPIO0_42 |
| 14 | - | DGND |
| 15 | A23 | EXP_GPIO1_22 |
| 16 | AD24 | EXP_GPIO0_38 |
| 17 | - | VCC3V3_EXP |
| 18 | P24 | EXP_GPIO0_39 |
| 19 | B20 | EXP_SPI0_D0 |
| 20 | - | DGND |
| 21 | C21 | EXP_SPI0_D1 |
| 22 | L23 | EXP_GPIO0_14 |
| 23 | B21 | EXP_SPI0_CLK |
| 24 | D20 | EXP_SPI0_CS0 |
| 25 | - | DGND |
| 26 | E20 | EXP_SPI0_CS1 |
| 27 | A24 | SOC_I2C0_SDA |
| 28 | B25 | SOC_I2C0_SCL |
| 29 | T24 | EXP_GPIO0_36 |
| 30 | R25 | EXP_GPIO0_32 |
| 31 | R24 | EXP_GPIO0_33 |
| 32 | P25 | EXP_GPIO0_40/PR0_ECAP0_IN_APWM_OUT |
| 33 | F23 | EXP_EHRPWM1_B |
| 34 | - | DGND |
| 35 | G23 | EXP_SPI2_CS0/EHRPWM0_A |
| 36 | E24 | EXP_SPI2_CS2 |
| 37 | T23 | EXP_GPIO0_41 |
| 38 | E25 | EXP_SPI2_D1/ECAP2_IN_APWM_OUT |
| 39 | - | EXP_HAT_DETECT |
| 40 | D25 | EXP_SPI2_D0 |