ZHCUBP2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 低功耗模式启动
      2. 3.1.2 状态转换(使用负载唤醒触发器从 LPM 转换为工作模式)
      3. 3.1.3 状态转换(使用 LPMb 触发器从 LPM 转换到工作模式)
      4. 3.1.4 浪涌电流限制测试
      5. 3.1.5 过载保护和短路保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

TPS1213-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 45V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,非常适合 12V 系统设计。该器件可耐受低至 -40V 的负电源电压,并提供负载保护。该器件集成两个栅极驱动器,具有用于驱动主路径中 MOSFET 的 1.69A 拉电流/2A 灌电流能力,以及用于驱动低电源路径的 150μA 拉电流/2A 灌电流能力。

在 LPM 为低电平的低功耗模式下,低功耗路径 FET 保持导通,而主 FET 关断。该器件在此模式下消耗 35μA(典型值)的低 IQ。可使用 ISCP/LWU 引脚调整进入运行状态的自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1μA(典型值)。

该器件使用 MOSFET VDS 检测或外部 RSNS 电阻器来提供可调节的短路保护。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。