ZHCUBP2 December 2023
TPS1213Q1EVM 评估板可用于评估 TPS12130-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 T1 和 T3 之间,而 T2 和 T4 为负载提供输出连接。请参阅图 5-1 中的原理图和图 4-1 中的 EVM 测试设置。
D3 为欠压故障、短路故障和 SCP 比较器诊断期间提供故障指示输出,而 D4 指示器件处于工作模式。
| 器件型号 | EVM 功能 | Vin 范围 | Vin UVLO |
ENABLE (EN/UVLO) |
短路 保护 |
特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低设置 | 高设置 | ||||||
| TPS1213Q1EVM | 具有低功耗模式和可调节负载唤醒触发器的低 Iq 高侧开关控制器 | 6V 至 36V | 6V | 高电平有效 | 15A | 50A |
MOSFET VDS 感应 通过自动重试/锁存响应实现短路保护 |