ZHCUBP2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 低功耗模式启动
      2. 3.1.2 状态转换(使用负载唤醒触发器从 LPM 转换为工作模式)
      3. 3.1.3 状态转换(使用 LPMb 触发器从 LPM 转换到工作模式)
      4. 3.1.4 浪涌电流限制测试
      5. 3.1.5 过载保护和短路保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

说明

TPS1213Q1EVM 可对 TI 的 TPS1213-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS1213-Q1 器件具有 3.5V 至 40V 的工作电压范围和 1.69A 的主路径栅极驱动强度,可在高电流设计中开关并联的 MOSFET。TPS12130-Q1 具有低功耗模式,能够在消耗 28µA(典型值)的情况下支持常开负载。在低功耗模式下,只有低功耗路径 FET 保持导通状态,而主 FET 则关断以节省 IQ。该器件提供可调节短路保护,以及可配置的自动重试和锁存故障行为。