ZHCUBP2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 低功耗模式启动
      2. 3.1.2 状态转换(使用负载唤醒触发器从 LPM 转换为工作模式)
      3. 3.1.3 状态转换(使用 LPMb 触发器从 LPM 转换到工作模式)
      4. 3.1.4 浪涌电流限制测试
      5. 3.1.5 过载保护和短路保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

浪涌电流限制测试

按照以下说明测量低功耗模式启动期间的浪涌电流。

  1. 在 EVM 上填充 R3 = 10Ω 和 C1 = 15nF。
  2. 在 EVM 的输出端子上连接 220µF。
  3. 空载时在 EVM 的输入端施加 12V 的电压。
  4. 启用 EN/UVLO 至高电平。
  5. 使用示波器观察 VOUT (TP3) 的波形,来测量给定输入电压为 12V 时的压摆率和上升时间。
  6. 在输出端连接 0.5A 负载的条件下重复相同的测试,观察从 LPM 到工作模式的状态转换。
GUID-20231128-SS0I-NZ9D-RQLX-FPJ0CDZJZW3F-low.png图 3-8 输出端为 220µF 时的浪涌电流曲线(LPMb = 低电平)
GUID-20231128-SS0I-FVZ2-3STD-QPQVXFGJDS35-low.png图 3-9 输出端为 220µF 且负载为 0.5A(LPMb = 低电平)时的浪涌电流曲线