ZHCUBP2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 低功耗模式启动
      2. 3.1.2 状态转换(使用负载唤醒触发器从 LPM 转换为工作模式)
      3. 3.1.3 状态转换(使用 LPMb 触发器从 LPM 转换到工作模式)
      4. 3.1.4 浪涌电流限制测试
      5. 3.1.5 过载保护和短路保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

状态转换(使用负载唤醒触发器从 LPM 转换为工作模式)

按照以下说明来使用负载唤醒触发器验证 TPS12130-Q1 的状态转换

  1. 空载时在 EVM 的输入端施加 12V 的电压。
  2. 启用 EN/UVLO 至高电平。
  3. 现在,逐渐将负载电流从 5mA 增加到 200mA,并使用示波器在 G1 (TP5)、G2 (TP1)、WAKE (TP13) 和负载电流引脚处观察从低功耗模式到工作模式的转换。
GUID-20231128-SS0I-VMGL-7P30-VMPRMZK8VWXJ-low.png图 3-3 从 LPM 到工作模式的状态转换(LPMb = 低电平,VIN = 12V,EN/UVLO = 高电平)
GUID-20231128-SS0I-HGWL-1GZJ-F7QLWWPFTSWB-low.png图 3-4 从 LPM 到工作模式的状态转换放大视图(LPMb = 低电平,VIN = 12V,EN/UVLO = 高电平)
GUID-20231128-SS0I-TKW8-5GQV-1KGKSWZ88MHX-low.png图 3-5 由于 LPMb = 低电平,即使在唤醒后,INP 也无法控制 G1