ZHCUBP2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 低功耗模式启动
      2. 3.1.2 状态转换(使用负载唤醒触发器从 LPM 转换为工作模式)
      3. 3.1.3 状态转换(使用 LPMb 触发器从 LPM 转换到工作模式)
      4. 3.1.4 浪涌电流限制测试
      5. 3.1.5 过载保护和短路保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

物理访问

表 3-2 列出了 TPS1213Q1EVM 评估板输入和输出连接器功能。表 3-3 和表 3-4 介绍了测试点可用性和跳线功能。

表 2-2 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
T1VIN输入电源正电源轨的电源输入连接器
T3PGND电源的接地连接
T2VOUT负载正极侧的电源输出连接器
T4PGND负载的接地连接
表 2-3 测试点说明
测试点标签说明
TP1G2低功耗路径 MOSFET 的栅极
TP2VINEVM 的输入电源
TP3VOUTEVM 的输出
TP4EN/UVLO使能控制(高电平有效)和欠压输入
TP5GATE外部主 MOSFET 的栅极
TP6TMR故障计时器电压
TP7VAUX偏置 LED 的辅助电源
TP8INP主 MOSFET 的控制输入
TP9LPMb低功耗模式控制输入
TP10INP/主 MOSFET 的控制输入反转
TP11LPM低功耗模式的控制输入反转
TP12FLTb故障输出
TP13WAKE用于指示工作模式的输出
TP14、TP15PGND电源接地
TP16GND接地
TP17、TP18CAP_INS用于插入输出电容器的连接器
TP19SCP_TEST内部短路比较器 (SCP) 诊断输入
表 2-4 跳线和 LED 说明
跳线标签说明
J1SCP_TEST内部短路比较器 (SCP) 诊断输入。
1-2 位置禁用诊断功能。
J2LPM1-2 位置强制器件进入低功耗模式。
J3TMR短路保护延迟设置。
1-2 位置设置 1ms 延迟。
3-4 位置设置 10ms 延迟。
5-6 位置将控制器设置为闭锁模式。
J4ISCP/LWU短路保护阈值设置。
1-2 位置将 ISCP 设置为 15A,将 LWU 设置为 11.5mA。
3-4 位置将 ISCP 设置为 25A,将 LWU 设置为 17.5mA。
5-6 位置将 ISCP 设置为 50A,将 LWU 设置为 35mA。
J5BST1-2 位置从 VIN 对 BST 电容器充电。
D3
(红色 – LED)
D3故障指示器。LED 在欠压故障、短路故障和 SCP 比较器诊断期间亮起。
D4
(绿色 – LED)
D4当器件进入工作模式时,LED 会亮起。