ZHCUBP2
December 2023
TPS1213-Q1
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
一般配置
2.1.1
物理访问
2.1.2
测试设备和设置
2.1.2.1
电源
2.1.2.2
仪表
2.1.2.3
示波器
2.1.2.4
负载
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
低功耗模式启动
3.1.2
状态转换(使用负载唤醒触发器从 LPM 转换为工作模式)
3.1.3
状态转换(使用 LPMb 触发器从 LPM 转换到工作模式)
3.1.4
浪涌电流限制测试
3.1.5
过载保护和短路保护测试
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BoM)
5
其他信息
商标
3.1.5
过载保护和短路保护测试
按照以下说明在 TPS1213Q1EVM 上执行过流测试
打开电源并将电源输出 VIN 设置为 12V,电流限值设置为 50A。
通过将跳线 J4 安装在 5-6 位置,将短路保护 (SCP) 阈值设置为 50A,并将跳线 J3 安装在 1-2 位置以设置 1ms 延迟。
卸载 J2 以启用活动运行模式。
现在,使用电子负载将输出加载至 40A,并应用 15A 的阶跃来观察 TPS12130-Q1 的过载行为。
将负载断开连接。
要进行短路测试,请卸载 J3 以设置最短的 SCP 延迟。
现在,执行输出短路以捕获 TPS12130-Q1 的短路行为。
图 3-10
TPS1213Q1EVM 在 40A 至 55A 负载阶跃下的过流响应
图 3-11
TPS12130-Q1 针对过流故障的自动重试响应
图 3-12
TPS12130-Q1 针对过流故障的闭锁响应
图 3-13
TPS12130-Q1 的输出短路响应