ZHCUBO3A November 2023 – October 2024
PCB 底部有两个 DIP 开关 S1 和 S2。这些开关可让用户从 PMIC GPIO 或串行端口断开电平转换器。电平转换器在 MCU 侧有上拉电阻,如果配置为高阻抗状态,可导致 GPIO 信号处于不必要的高电平状态。有关开关说明,请参阅表 2-8。
| 开关 | 引脚 | 信号线 |
|---|---|---|
| S1 | 1-16 | SDA_I2C1/SDI_SPI |
| 2-15 | SCL_I2C1/SCK_SPI | |
| 3-14 | SDA_I2C2/SDO_SPI | |
| 4-13 | SCL_I2C2/CS_SPI | |
| 5-12 | GPIO1 | |
| 6-11 | GPIO2 | |
| 7-10 | GPIO3 | |
| 8-9 | GPIO4 | |
| S2 | 1-16 | GPIO5 |
| 2-15 | GPIO6 | |
| 3-14 | nINT | |
| 4-13 | VCCA - VCCA_ADC | |
| 5-12 | VOUT_LDOVINT - LDOVINT_NTC | |
| 6-11 | 上拉 - PB_P | |
| 7-10 | 下拉 - EN_PB_VSENSE | |
| 8-9 | VIO - SREF |