ZHCUBO3A November   2023  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 详细信息
      1. 2.2.1 端子块
      2. 2.2.2 测试点说明
      3. 2.2.3 配置接头
      4. 2.2.4 连接器
      5. 2.2.5 DIP 开关
      6. 2.2.6 EVM 控制和 GPIO
    3. 2.3 定制
      1. 2.3.1 更改通信接口
      2. 2.3.2 更改相位配置
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

规格

EVM 配备了 TPS6522430-Q1,旨在提供德州仪器 (TI) AM62P Sitara™ 处理器所需的电源和功能。典型的配电网络 (PDN) 如图 1-1 所示,它利用 TPS6522430-Q1 为 AM62P 供电。

TPS6522430-Q1 的电压和电流输出能力如表 1-1 所示。当为 TPS6522430-Q1 提供正确电源且 VSENSE 通过跳线连接至 VCCA 时,将启用这些输出电压。有关所有跳线选项,请参阅节 2.2.3

表 1-1 TPS6522430-Q1 电源轨
电源轨 电压 电流能力
VCCA 3.3V -
BUCK1+BUCK2 0.75V 10A
BUCK3 1.8V 2A
BUCK4 1.2V 2A
LDO1 1.8V 300mA
LDO2 3.3V 400mA
LDO3 0.85V 400mA
VSENSE 3.3V -
TPS65224Q1EVM 使用 TPS6522430-Q1 的典型 AM62P PDN图 1-1 使用 TPS6522430-Q1 的典型 AM62P PDN