ZHCUBO3A November 2023 – October 2024
EVM 具有基于 MSP432E401Y (U3) 的内置 USB 接口,允许主机的 GUI 与 PMIC 通信。MSP432E401Y 所需的电源电压由 TLV73333PQDRVRQ1 (U11) 和 TLV73318PQDRVRQ1 (U12) LDO 自动生成,该 LDO 通过 USB 电源 +VBUS 提供 3.3V 和 1.8V。这些电压用于为 PMIC 的 VIO(可通过 J32 选择)供电。两个 SN74GTL2003 电平转换器(U4、U6)用于支持 PMIC VIO 1.8V 的用例(MCU IO 始终是 3.3V)。除了电平转换器,TS3A5018RSVR (U8) 开关在 SPI_EN 为低电平(使用 I2C)时,用于将上拉电压施加给 I2C 线路。使用其他 TS3A5018RSVR (U9) 开关启用/禁用 SPI。上拉电阻的应用仅适用于 I2C 模式。
EVM 有 5 个 LED,指示板载电源、PMIC 电源和某种预定义的 PMIC GPO 状态。表 2-9 列出了这些信号。由于 nINT 和 EN_DRV 在 TPS6522x 上共用同一引脚,因此有一个配置跳线 J19 用于使 EVM 和 PMIC 配置相匹配。该跳线会选择 nINT/EN_DRV 引脚是连接到 D1 还是 D2。
| LED 标志符 | 指示 |
|---|---|
| D1 | 当 nINT 处于低电平时,LED 亮起。 |
| D2 | 当 EN_DRV 处于高电平时,LED 亮起。 |
| D3 | 当 nRSTOUT 处于低电平时,LED 亮起。 |
| D5 | PMIC 电源指示器。 |
| D6 | EVM 电源指示器。 |