ZHCUBO3A November   2023  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 详细信息
      1. 2.2.1 端子块
      2. 2.2.2 测试点说明
      3. 2.2.3 配置接头
      4. 2.2.4 连接器
      5. 2.2.5 DIP 开关
      6. 2.2.6 EVM 控制和 GPIO
    3. 2.3 定制
      1. 2.3.1 更改通信接口
      2. 2.3.2 更改相位配置
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

配置接头

可使用七个接头来配置 EVM 功能,其中一些如图 2-2 中所示。接头 J20 用于配置 EVM,使之与 TPS6522x 配置寄存器中写入的特性设置匹配。J32 用于选择 1.8V 或 3.3V 的 PMIC IO 电压。J25 允许通过 USB 连接为 VCCA 供电并支持将 GPIO2 配置为 I2C2 或 SPI。接头 J33 用于启用器件,J14 与 J29 一起用于配置 ADC 输入。J19 用于将 nINT/EN_DRV 引脚配置为正确的 LED。有关 J19 的更多信息,请参阅节 2.2.6。

TPS65224Q1EVM J14、J20、J24、J29 和 J33 配置接头图 2-2 J14、J20、J24、J29 和 J33 配置接头
表 2-3 接头 J20 说明
引脚选项 配置 说明
SPI_EN 开路(默认) I2C 模式。启用 MCU 与 PMIC 间 I2C 通信的信号路径。
闭合 SPI 模式。启用 MCU 与 PMIC 间 SPI 通信的信号路径。
GPIO1、SDA2/SDO 开路 GPIO 模式。PMIC 的 GPIO1 通过电平转换器连接到 MCU 的 PM0。
闭路(默认) I2C 模式(J20 SPI_EN:开路) Q&A 看门狗模式。PMIC 的 GPIO1 必须置于复用功能以支持 Q&A 看门狗,并选择 I2C 模式。此设置也必须在连接器 J25 上完成,如果想要使用 I2C2,可将 GPIO2 闭合到 SCL2/CS0。
SPI 模式(J20 SPI_EN:闭合) SPI 模式,芯片选择。PMIC 的 GPIO1 和 GPIO2 必须置于复用功能,以支持 SPI 通信。此设置也必须在连接器 J25 上完成,如果想要使用 SPI,可将 GPIO2 闭合到 SCL2/CS。
GPIO6、nERR_MCU 开路(默认) GPIO 模式。PMIC 的 GPIO6 通过电平转换器连接到 MCU 的 PQ1。
闭合 MCU 发出的系统错误倒数输入信号。PMIC 的 GPIO6 必须置于复用功能以支持 MCU 发出的系统错误倒数信号。
GPIO2、TRIG_WDOG 开路(默认) GPIO 模式。PMIC 的 GPIO2 通过电平转换器连接到 MCU 的 PM7。
闭合 触发模式看门狗的触发信号。PMIC 的 GPIO2 必须置于复用功能以支持触发模式看门狗信号。
表 2-4 接头 J32 VIO 电压选择
配置 说明
开路 不允许,必须选择 1.8V 或 3.3V。
VIO 选择,3.3V:闭合(默认) VIO 为 3.3V。
VIO 选择,1.8V:闭合 VIO 为 1.8V。
表 2-5 接头 J25、VCCA、GPIO2/I2C/SPI
配置 说明
3.3V,VCCA:闭合(默认) TLV733P-Q1 (U11) 的 3.3V 电压连接到 VCCA。U11 的输入为 USB 连接 (VBUS) 提供的 5V 电压。VBUS 不支持重负载条件。USB 支持的最大功耗必须为 2W。
EN_5V0,3.3V:开路和 VCCA,5.0V:开路 禁用板载 5V 稳压器,VCCA 与其他板载电源隔离开。VCCA 必须从 J9 供电。
EN_5V0,3.3V:闭合 启用 5V 板载稳压器(从 USB 供电)。5V 稳压电源可用于为 VCCA 供电。
VCCA,5.0V:闭合 5V 板载稳压器(从 USB 供电)连接到 TPS6522x VCCA。5V 板载稳压器不支持重负载条件。
GPIO2、SCL2/CS0:开路 GPIO 模式。PMIC 的 GPIO2 连接到 MCU 的 PM7。
GPIO2、SCL2/CS0:闭合(默认) I2C 模式(J20 SPI_EN:开路) Q&A 看门狗模式。PMIC 的 GPIO1 和 GPIO2 必须置于复用功能以支持 Q&A 看门狗,并选择 I2C 模式。此设置也必须在连接器 J20 上完成,如果想要使用 I2C2,可将 GPIO1 闭合到 SDA2/SDO。
SPI 模式(J20 SPI_EN:闭合) SPI 模式,芯片选择。PMIC 的 GPIO1 和 GPIO2 必须置于复用功能,以支持 SPI 通信。此设置也必须在连接器 J20 上完成,方法是将 GPIO1 闭合到 SDA2/SDO。
注:

PMIC 器件的 VCCA 引脚可配置为电源正常电平 3.3V 或 5.0V。如果启用 VCCA_VMON 特性,请检查输入电压是否正确,并使用检测连接补偿重负载电流下的 IR 压降。按照 PMIC 配置设置 VCCA/3.3V/5.0V 跳线。默认 PMIC 配置是通过配置为负载开关的 LDO2 监控 3.3V VCCA 电压。启用电源轨时会启用此监控。

TPS6522x 具有用于启用 PMIC 的 EN/PB/VSENSE 引脚。该引脚可配置为用作使能、按钮或电压检测输入。在 EVM 上默认填充的 TPS6522430-Q1 中,此引脚配置为 VSENSE,以通过分压器检测电池电压,如图 1-1 所示。如果 EN/PB/VSENSE 未配置为按钮输入,则 GPIO3 也可以配置为按钮输入。必须使用 J33 配置接头使 EVM 与 PMIC 配置相匹配。有关 J33 的所有选项,请参阅表 2-6。如需了解更多详情,请参阅节 4.1。

表 2-6 接头 J33 说明
跳线选项 说明
EN/PB/VSENSE、VCCA VCCA 直接连接到 EN/PB/VSENSE。
EN/PB/VSENSE、PB EN/PB/VSENSE 连接到按钮 S3。未按下时,电阻器将引脚拉至高电平。按下时,EN/PB/VSENSE 接地。
GPIO3、PB GPIO3 连接到按钮 S3。未按下时,电阻器将引脚拉至高电平。按下时,EN/PB/VSENSE 接地。
注: 可使用 DIP 开关 S2 实现 EN/PB/VSENSE 引脚功能的其他配置。有关更多信息,请参阅节 2.2.5。

一些 TPS6522x 器件(包括 TPS6522430-Q1)具有内置 12 位 ADC,可用于监控器件的结温或外部直流信号。GPIO4 和 GPIO5 可用作 ADC 的输入。配置接头 J14 和 J29 可用于将不同的信号连接到相应的 GPIO 引脚。有关连接选项和说明,请参阅表 2-7。如需了解更多详情,请参阅节 4.1。

表 2-7 ADC 输入选项
配置接头 跳线选项 说明
J29 GPIO4、ADCIN 将 GPIO4 连接到 J14 中间引脚。
GPIO5、ADCIN 将 GPIO5 连接到 J14 中间引脚。
J14 TEMP,中间引脚 使用 NTC 热敏电阻将电阻分压器连接到中间引脚(IPP016E1 版本中不提供此功能)。
VCCA,中间引脚 通过电阻分压器将 VCCA 连接到中间引脚。