ZHCUBO3A November 2023 – October 2024
端子块是简单的推动释放端子,可接受高达 14 AWG 的线规。表 2-1 列出了在 EVM 周围发现的端子块。J9 VCCA 是稳压器的输入电压。其余端子块用于降压和 LDO 输出。
| 端子 | 位号 | 说明 |
|---|---|---|
| VCCA | J9 | 降压转换器和选定 LDO 的输入,范围为 3V 至 5.5V |
| BUCK1 | J10 | 降压 1 输出,支持 5.5A |
| BUCK2 | J11 | 降压 2 输出,支持 5.5A |
| BUCK3 | J12 | 降压 3 输出,支持 2.4A |
| BUCK4 | J13 | 降压 4 输出,支持 2.4A |