ZHCUBO3A November   2023  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 详细信息
      1. 2.2.1 端子块
      2. 2.2.2 测试点说明
      3. 2.2.3 配置接头
      4. 2.2.4 连接器
      5. 2.2.5 DIP 开关
      6. 2.2.6 EVM 控制和 GPIO
    3. 2.3 定制
      1. 2.3.1 更改通信接口
      2. 2.3.2 更改相位配置
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

入门

在负载条件下评估和测试 TPS6522x 默认配置,只需要一个电源和 EVM。

  1. 连接相应的跳线。有关默认跳线连接,请参阅图 2-1。
  2. 将电源连接到 EVM。
  3. 通过 USB 将 EVM 连接到主机。如果通过 USB 电缆提供电源,则应用合适的跳线连接 3.3V 至 VCCA。有关正确的连接,请参阅表 2-5。
  4. 启动 GUI 并进行评估。

图 2-1 中标有 VCCA 的端子 J9 可接受最高 14 AWG 的线规。供电电压必须在器件的输入范围 3V 至 5.5V 之内。向 VCCA 提供输入的电源需要提供 135% 的输出功率。电源供应给 VCCA 后,可以将 VCCA 连接到 EN/PB/VSENSE 引脚,方法是在 J33 中放置跳线以便为电源轨上电。有关正确的跳线连接,请参阅表 2-6。

注:

外部电源或电源配件要求:

  • 标称输出电压:3.3VDC 或 5VDC
  • 最大输出电流:10A
  • 效率等级 V

TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件

TPS65224Q1EVM 默认跳线选项以红色显示的 EVM(顶视图)图 2-1 默认跳线选项以红色显示的 EVM(顶视图)
注: 尽管端子 J9 旁边的标签指出最低电压为 2.8V,但为了确保 TPS6522x 正常工作,VCCA 必须介于 3V 和 5.5V 之间