ZHCUBO3A November   2023  – October 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 详细信息
      1. 2.2.1 端子块
      2. 2.2.2 测试点说明
      3. 2.2.3 配置接头
      4. 2.2.4 连接器
      5. 2.2.5 DIP 开关
      6. 2.2.6 EVM 控制和 GPIO
    3. 2.3 定制
      1. 2.3.1 更改通信接口
      2. 2.3.2 更改相位配置
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

简介

TPS65224Q1EVM 评估模块旨在演示 TPS6522x 器件系列(汽车和工业)的功能。该 EVM 可用于在最大电流电平下加载所有输出,并配置不同的输出电容器组合以评估器件的性能。EVM 中的多个测试点可以测量所有电压轨的电压电平,并更轻松地测试器件的功能。请将本文档与 GUI 用户指南TPS65224-Q1 具有 4 个降压稳压器和 3 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) 数据表结合使用。

多个跳线和测试点可实现对 TPS6522x 器件不同功能(模拟和数字)的全面评估。其中包括电压监控器、ADC、EN/PB/VSENSE 的不同使能选项、GPIO 功能以及通过 I2C 或 SPI 进行的通信。

由于 TPS6522x 器件的高输出功率,EVM 可能会在器件周围变热。使用如下所示的图标对这些区域进行了标记。降压转换器的最大输出电流会在其连接器旁边进行标记。

TPS65224Q1EVM 注意
警告: 表面高温
接触会导致烫伤。
请勿触摸!