ZHCUBL8 December 2023
许多标准的任务掩码从 150kHz 开始;因此,选择低于 150kHz 的开关频率是一种很好的设计做法。在此设计中,为图腾柱直流/交流转换器选择 125kHz 的开关频率。通过选择 125kHz 的工作频率,一次谐波不需要明显衰减,而只需要对二次谐波、三次谐波等后续谐波进行衰减。当具有 120VAC 输出时,为升压电感器选择 20% 的电流纹波系数。在占空比为 50% 的最坏情况下,使用方程式 13 和方程式 14 计算电感值:
计算出等于 106μH 的电感值。本设计选择 Bourns 145450 (D6746),这是一个额定值为 111μH 的电感器。通常,升压电感器对差分和共模噪声有影响。