ZHCUBL8 December 2023
输入通道可以连接到 PV 电池板和 48V 电池。由于 PV 电池板用作电流源,浪涌电流通常不是问题。但是,电池充当阻抗非常低的电压源。这意味着浪涌电流会变得很高,并会损坏电路板。
为了限制电流,实施了以下浪涌电流限制电路:
当电池连接到输入通道时 - Q1 MOSFET 关断。电池通过 R61 缓慢地为 MOSFET 的栅极充电。齐纳二极管 D3 用于保护 MOSFET 的栅极。