ZHCUBL8 December 2023
Cx 是连接在线间或相线到中性线之间的电容器。这些电容器的目的是衰减从直流/交流注入电网的差模噪声。这些电容器的值是在为电网提供的无功功率与差模衰减之间进行权衡的结果。默认情况下,注入电网的无功功率等于 方程式 23:
在负载为 5% 时,功率因数设置为 0.7 (45°),这是一项要求。因此,可将无功功率的数量限制为:
最大电容值可根据方程式 23 和方程式 24 计算得出,结果等于 3.5μF。分别选择了两个值为 1μF 和 2.2μF 的 CX 电容器。