ZHCUBL8 December 2023
此参考设计实现了基于 GaN 的四通道 1.6kW 单相双向微型逆变器。该参考设计支持四个相同的通道,直流侧电压高达 60V,电流为 ±10A。这些通道可以连接到光伏 (PV) 电池板或 48V 电池储能系统 (BESS)。在高压 (HV) 侧,该参考设计连接到单相交流电网。该参考设计通过双向固定频率 CLLLC 转换器,实现了低压侧和高压侧隔离。该参考设计的控制算法在 C2000™ MCU 中实施。