ZHCUBL8 December 2023
UCC21540 是隔离式双通道栅极驱动器系列产品,该系列设计有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。UCC2154x 系列可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离层与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100 V/ns。保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;集成的抗尖峰滤波器可抑制短于 5ns 的输入瞬变;以及在输入和输出引脚上对高达 -2V 的尖峰进行 200ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。