电感器在系统效率、电流纹波和整体尺寸方面发挥着重要作用。根据输入电压、输出电压和最坏情况下的纹波来计算电感值。图腾柱直流/交流转换器的电感值可根据方程式 13 计算得出:
方程式 21.
其中
- D 为占空比
- fSW 为开关频率
- VOUT 为直流链路电压
- Ipk-pk 的计算公式如方程式 14 所示
方程式 14.
最坏情况下的电流纹波是占空比等于 50% 时的电流纹波
直流链路电容器电压纹波频率是线路频率的两倍。所需的直流链路电容可按方程式 15 所示进行计算:
方程式 15.
其中
- VOUT 是直流链路标称电压
- Fline 电网的频率
- POUT 是最大功率
- Vripple 是峰峰值电压纹波。