ZHCUBL8 December 2023
对于谐振转换器,谐振回路需要设计为在频率和负载范围内具有足够的电压增益。在以谐振频率运行的固定频率转换器中,增益为单位增益,不受负载影响。此转换器使用变压器的漏电感作为谐振电感器,从而可降低系统损耗。
为了在固定频率转换器中设计谐振回路,回路的谐振频率需要与开关频率相匹配。可以使用以下公式计算串联谐振频率。
在给定谐振电感下,可使用以下公式计算所需的串联电容:
可以通过将谐振组件反射到高压侧来计算次级侧的谐振回路。通过以下公式确定高压侧漏电感:
使用方程式 12 计算次级侧谐振电容: