ZHCUBL6B December   2023  – June 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 概述
  5. 2原理图注意事项 - CC33xx 器件
    1. 2.1 原理图参考设计
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 电源输入/输出要求
      2. 2.2.2 引导序列
        1. 2.2.2.1 SOP 模式
      3. 2.2.3 断电序列
    3. 2.3 时钟源
      1. 2.3.1 快速时钟
      2. 2.3.2 慢速时钟
        1. 2.3.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 2.3.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    4. 2.4 射频 (RF)
    5. 2.5 数字接口
      1. 2.5.1 复位
      2. 2.5.2 安全数字输入输出 (SDIO)
        1. 2.5.2.1 SDIO 计时示意图:默认速度
        2. 2.5.2.2 SDIO 计时示意图:高速
      3. 2.5.3 串行外设接口 (SPI)
        1. 2.5.3.1 SPI 时序图
      4. 2.5.4 通用异步接收器/发送器 (UART)
        1. 2.5.4.1 UART 时序图
      5. 2.5.5 串行线调试 (SWD)
      6. 2.5.6 WLAN 中断请求 (HOST_IRQ_WL)
      7. 2.5.7 记录器
      8. 2.5.8 兼容性
  6. 3布局注意事项 - CC33xx 器件
    1. 3.1 布局参考设计
      1. 3.1.1 参考设计 – CC330x 单频带布局
      2. 3.1.2 参考设计 – CC335x 双频带布局
      3. 3.1.3 BP-CC3351 设计布局
      4. 3.1.4 M2-CC3351 设计布局
    2. 3.2 IC 散热焊盘
    3. 3.3 射频 (RF)
    4. 3.4 XTAL
    5. 3.5 电源
    6. 3.6 SDIO
  7. 4原理图注意事项 - CC33xxMOD
    1. 4.1 原理图参考设计 - CC33xxMOD
    2. 4.2 电源
  8. 5布局注意事项 - CC33xxMOD
    1. 5.1 CC33xxMOD 射频布局建议
  9. 6 CC33xxMOD 法规遵从性
    1. 6.1 CC33xxMOD OEM 集成手册
  10. 7修订历史记录

原理图参考设计

TI 建议尽可能遵循 CC33xx 器件的参考设计和指南,从而实现 CC33xx 器件的全部功能(如器件特定的数据表中所列)并通过认证。请在此处访问为 CC33xx 及 CC335x 器件推荐的原理图设计:

CC330x 参考设计文件

CC335x 参考设计文件

图 2-1 和图 2-2 显示了 CC330x 和 CC335x 器件的参考原理图。

M2-CC3351 CC3351MOD CC3351 CC3301MOD CC3301 CC3300MOD CC3300 BP-CC3351 CC33xx 参考原理图
TI 建议使用RF 屏蔽来获得最佳法规遵从性。
图 2-1 CC33xx 参考原理图
M2-CC3351 CC3351MOD CC3351 CC3301MOD CC3301 CC3300MOD CC3300 BP-CC3351 CC335x 参考原理图
TI 建议使用RF 屏蔽来获得最佳法规遵从性。
图 2-2 CC335x 参考原理图

CC33xx 及 CC335x 器件原理图之间的唯一区别是 CC335x 器件中添加了支持 5GHz 的双工器 U1。有关原理图射频部分的更多信息,请参见节 2.4。

表 2-1 物料清单
条目 参考
编号
数量 值 器件型号 制造商 说明 封装参考
1 C1、C2、C3、
C 4、C 5
5 0.1μF GRM033C71A104KE14D Murata 电容,陶瓷,0.1μF,10V,±10%,X7S,0201
匹配元件:
电容,陶瓷,10pF,50V,± 5%,C0G/NP0,0201
0201
2 C6、C7 2 1μF GRM033D70J105ME01D Murata 通用片状多层陶瓷电容器,0201,1.0μF,X7T,+22%/-33%,20%,6.3V 0201
3 C8 1 1μF GRM155R70J105MA12D Murata 电容,陶瓷,1μF,6.3V,±20%,X7R,0402 0402
4 C9 1 10pF GJM0335C1E100JB01D Murata 电容,陶瓷,10pF,25V,±5%,C0G/NP0,0201 0201
5 C10、C11 2 6.8pF GJM0335C1H6R8BB01 Murata 通用片状多层陶瓷电容器,0201,6.8pF,C0G,30ppm/°C,0.25pF,50V 0201
6 R1 1 150Ω RC0201FR-7D150RL YAGEO 电阻,150,1%,0.05W,0201 0201
7 CC1 1 CC33x1NG0ARSBR 德州仪器 (TI) CC33x1NG0ARSBR Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.2 组合收发器 WQFN40
8 Y2 1 TZ3877AAAO44 Tia-Saw 技术 晶体单元 SMD 2.0 x 1.6 40.0MHz SMT4_2MM05_1MM65
9 FL1 1 DEA162450BT-1295A1 TDK 2.45GHz 中心频带通射频滤波器,100MHz 带宽,1.8dB 0603,3 PC 焊盘 SMT_FILTER_1MM60_0MM80
10 仅适用于 CC335x:U1 1 DPX167125DT-8197B1 TDK 用于 2.4-2.5GHz W-LAN 和蓝牙/5-7GHz W-LAN 的多层双工器 SMD6
11 可选:
Y1(1)
1 LFSPX0073707REEL IQD 频率产品 可选:32.768kHz XO(标准)CMOS 振荡器 1.8V 启用/禁用 4-SMD,无引线 SMT4_2MM0_1MM6
可在内部生成慢速时钟。与在内部提供慢速时钟相比,可以选择使用外部慢速时钟,从而降低能耗。