ZHCUBL6B December 2023 – June 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD
在单频带 2.4GHz 配置中实现 CC330x 器件时,射频 (RF) 功能需要布线 RF_BG 引脚(引脚 2)。在双频带 5GHz 配置中实现 CC335x 器件时,将 RF_A 引脚(引脚 38)布线是射频 (RF) 功能的一项附加要求。
在 RF_BG 迹线上,在到达任何辐射或传导元件之前,需要在这条路径上放置一个带通滤波器 (BPF)。有关推荐的 BPF,请参阅表 2-1。TI 还建议在天线之前实施阻抗匹配网络(如 PI 或 L 网络),以获得更好的 RF 性能。图 2-4 是设计单频带 2.4GHz 配置 (CC330x) 时射频路径原理图设计的示例。在这种单频带 2.4GHz 用例中,将 RF_A 引脚(引脚 38)接地以实现更好的降噪。
使用 CC335x 器件进行设计时,需要为 RF_A(引脚 38)引脚提供额外的布线,以实现具有 2.4GHz 射频频带的 5GHz 射频。要使用这两个射频频带,需要一个双工器。RF_A 引脚必须直接连接到双工器的高频带端口,而 RF_BG 引脚必须通过 BPF(如前所述)进行布线,然后连接到双工器的 Low_Band 端口。有关推荐的双工器,请参阅表 2-1。图 2-5 是为双频带 2.4GHz + 5GHz 配置设计时射频路径原理图设计的示例 (CC335x)。
如果不遵循这些建议,可能导致性能与数据表中的规格存在差异。
如果实施射频开关(用于利用天线分集),请将射频开关的输入设置为来自 CC33xx 器件的最终滤波信号。具体而言,在设计采用 CC335x 器件的双频带射频器件时,应将射频开关的输入路由到双工器的公共端口。在设计实现 CC330x 器件的单频带射频器件时,射频开关的输入必须连接到 BPF 的输出。可以对 ANT_SEL 引脚(引脚 15)进行路由并将其用作开关信号。在设计单频带设备(使用 CC330x)时,RF_IN 信号必须连接到 BPF 的输出端,而在设计双频带器件(使用 CC335x)时,RF_IN 信号必须连接到双工器的公共端口,如图 2-6 所示。