ZHCUBL6B December 2023 – June 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD
有两个电源轨必须路由到 CC33xx 器件:
CC33xx 器件具有内部 LDO,用于调节数字内核、存储器和功率放大器电源。可通过 DIG_LDO_OUT 和 PA_LDO_OUT 信号测量 LDO 的输出。
有关电源引脚工作条件的详细信息,请参阅表 4-9。
| 引脚 | 信号 | 方向 (I/O) | 所需电压(典型值) |
|---|---|---|---|
| 1 | PA_LDO_OUT | O | 不适用 |
| 31 | DIG_LDO_OUT | O | 不适用 |
| 17 | VIO | I | 1.8V |
| 32 | VDD_MAIN_IN | I | 1.8V |
| 4 | VDDA_IN1 | I | 1.8V |
| 5 | VDDA_IN2 | I | 1.8V |
| 35 | VPP_IN | I | 1.8V |
| 39 | PA_LDO_IN | I | 3.3V |
| 40 |