本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LM74930-Q1 评估模块 (LM74930Q1EVM) 可帮助设计人员评估具有电源路径开/关控制以及过流、短路和过压保护功能的 LM74930-Q1 理想二极管控制器的运行情况和性能。LM74930-Q1 具有 4V 至 65V 的宽输入电源电压,可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。LM74930-Q1 可驱动采用共源极拓扑连接的背对背外部 N 沟道 MOSFET,以实现浪涌抑制功能。在电源路径中使用了第一个 MOSFET 的情况下,该器件允许在发生过流和浪涌/过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第二个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持功能。
本用户指南介绍了用于评估 LM74930-Q1 理想二极管控制器器件性能的 LM74930Q1EVM 评估模块。LM74930-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制以及过流、短路和过压保护功能的理想二极管整流器。本文档提供了用于评估 LM74930-Q1 器件的 EVM 配置信息和测试设置详细信息,还包括 EVM 原理图、电路板布局布线和物料清单 (BOM)。
器件型号 | EVM 功能 | Vin 范围 | Vin UVLO | Vin OVP |
ENABLE (EN) |
过流 保护 |
特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低设置 | 高设置 | |||||||
LM74930Q1EVM | 具有浪涌抑制功能、断路器、欠压和过压保护以及故障 输出的理想二极管 | 4 V 至 65 V | 5.3V | 36.96V | 高电平有效 | 4A | 6A | 可选过流阈值和计时器设置 |
条目 | 说明 | 数量 |
---|---|---|
LM74930Q1EVM | PCB | 1 |
LM74930-Q1 是一款具有浪涌抑制器、断路器、过压保护和故障输出功能的理想二极管。LM74930-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而仿真具有电源路径开/关控制及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。该器件可耐受低至 –65V 的负电源电压,并提供负载保护。
表 3-1 列出了 LM74930Q1EVM 评估板输入和输出连接器功能。表 3-2 和表 3-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。
连接器 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
J1 | VIN | 输入电源正电源轨的电源输入连接器。 |
J3 | PGND | 电源的接地连接。 |
J2 | VOUT | 负载正极侧的电源输出连接器。 |
J9 | VOUT_LC | 输出 CLC 滤波器之后的电源输出连接器。 |
J4 | PGND | 负载的接地连接。 |
测试点 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
TP1 | VIN | EVM 的输入电源。 |
TP2 | VOUT | EVM 的输出。 |
TP3、TP4、TP14 | PGND | EVM 接地。 |
TP5 | EN | 使能输入。 |
TP6 | VS | IC 的输入电源。 |
TP7 | DGATE | 二极管控制器栅极驱动输出。 |
TP8 | HGATE | HSFET 的栅极驱动器输出。 |
TP9 | FLT/ | 低电平有效开漏故障输出。 |
TP10 | MODE | 用于禁用 DGATE 的反向电流阻断功能的 MODE 输入。 |
TP11 | TMR | 故障计时器输入。 |
TP12 | IMON | 模拟电流监控器输出。 |
TP13 | C | 理想二极管的阴极。 |
TP15 | VREG | 板载稳压电源 |
跳线 | 连接 | 说明 |
---|---|---|
J5 | 1-2 | EN 连接到 VREG。EN 拉至高电平。 |
2-3 | EN 连接到 GND。EN 拉至低电平。 | |
J6 | 1-2 | MODE 连接至 VREG。 |
2-3 | MODE 连接至 GND。已禁用 RCB。 | |
J7 | 1-2 | 输出高电平 D5 LED 指示。 |
J8 | 1-2 | OVCLAMP 连接到 OV,以实现具有计时器功能的过压钳位。 |
2-3 | 当不需要 OV 钳位时,OVCLAMP 连接到 GND。 | |
J10 | 1-2 | 计时器持续时间设置为 0.14ms。 |
3-4 | 计时器持续时间设置为 0.68ms。 | |
5-6 | 控制器设置为闭锁模式。 | |
J11 | 1-2 | 禁用过流保护。 |
3-4 | 过流保护阈值设置为 4A。 | |
5-6 | 过流保护阈值设置为 6A。 | |
J12 | 1-2 | IMON 电压设置为 0.65V/A。 |
3-4 | IMON 电压设置为 0.43V/A。 | |
J13 | 1-2 | 将 FLT/ 引脚拉至外部电源 |
2-3 | 将 FLT/ 引脚拉至板载 VREG 电源。 | |
J14 | 1-2 | 将 OV 电阻分压器拉至 VIN |
2-3 | 将 OV 电阻分压器拉至 VOUT |
一个具有 0V 至 60-V 输出电压和 0A 至 10A 输出电流限制的可调电源。
最少需要一个 DMM。
DPO2024 或等效器件,具有 3 个 10 倍电压探针和一个直流电流探针。
一个电阻负载或等效负载,可以在 60V 电压下承受高达 50A 的直流负载,并且能够实现输出短路保护。
确保评估板具有如表 3-4 所示的默认跳线设置。
跳线 | 默认设置 | 功能 |
---|---|---|
J5 | 1-2 | EN 连接到 VREG。EN 拉至高电平。 |
J6 | 1-2 | MODE 连接至 VREG。 反向电流阻断已启用。 |
J7 | 1-2 | 输出高电平时的 D5 LED 指示。 |
J8 | 2-3 | OVCLAMP 连接至 GND。 OVCLAMP 功能已禁用。 |
J10 | 1-2 | 计时器设置为 0.14ms。 |
J11 | 3-4 | 过流保护阈值设置为 4A。 |
J12 | 1-2 | IMON 电压设置为 0.65V/A。 |
J13 | 2-3 | FLT/ 上拉至 VREG。 |
J14 | 1-2 | OV 电阻梯被拉至 VIN。 |
在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。
按照以下说明捕获预充电电流曲线。
按照以下说明验证 LM74930-Q1 的过压保护功能。