ZHCUBG9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源树和唤醒
      2. 2.2.2 隔离式接口的绝缘要求
      3. 2.2.3 稳健的继电器驱动器
      4. 2.2.4 可堆叠菊花链通信
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源测试
      2. 3.4.2 菊花链信号质量
      3. 3.4.3 继电器驱动
      4. 3.4.4 隔离式 CAN 收发器运行
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

ULN2803C

ULN2803C 器件是一款 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由八个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关电感负载的共阴极钳位二极管。每个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更高的电流。

应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。ULN2803C 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。