ZHCUBG9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源树和唤醒
      2. 2.2.2 隔离式接口的绝缘要求
      3. 2.2.3 稳健的继电器驱动器
      4. 2.2.4 可堆叠菊花链通信
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源测试
      2. 3.4.2 菊花链信号质量
      3. 3.4.3 继电器驱动
      4. 3.4.4 隔离式 CAN 收发器运行
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

ISO1042

ISO1042 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 器件提供 ±70V 直流母线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的负载传输。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 5000 VRMS 的电压和 1060 VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 器件提供基础型和增强型隔离(请参阅增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,该器件采用 SOIC-16 (DW) 封装和较小的 SOIC-8 (DWV) 封装。