ZHCUBG9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源树和唤醒
      2. 2.2.2 隔离式接口的绝缘要求
      3. 2.2.3 稳健的继电器驱动器
      4. 2.2.4 可堆叠菊花链通信
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源测试
      2. 3.4.2 菊花链信号质量
      3. 3.4.3 继电器驱动
      4. 3.4.4 隔离式 CAN 收发器运行
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

菊花链信号质量

该设计使用 BMU (TIDA-010271) 与 BCU 通信。测试点位于 BQ79600_0 的 BCU COMH 端口中。示波器测量 COMP-COMN 以检查正脉冲宽度、负脉冲宽度、上升压摆率和下降压摆率。

图 3-17 至图 3-8 显示了菊花了波形。

GUID-20231019-SS0I-NPJ0-RJWM-WSGWHFMFXRCN-low.png图 3-5 菊花链的正脉冲宽度
GUID-20231019-SS0I-3GFH-KFBV-KCFF1Z7WLWSH-low.png图 3-6 菊花链的负脉冲宽度
GUID-20231019-SS0I-Q8K0-FCCV-F0KSCJ3LLNJC-low.png图 3-7 菊花链的上升压摆率
GUID-20231019-SS0I-GZ6J-GXCG-VZXG658H6KSW-low.png图 3-8 菊花链的下降压摆率

表 3-18 列出了菊花链信号性能数据。

表 3-18 菊花链信号性能
参数 条件 最小值 测试数据 最大值
正脉冲宽度 测量从 +1.8V 上升沿到 –1.8V 下一个下降沿的 COMP-COMN 230ns 260ns 270ns
负脉冲宽度 测量从 –1.8V 下降沿到 +1.8V 下一个上升沿的 COMP-COMN 230ns 236ns 270ns
上升压摆率 测量从 –1.8V 上升沿至 +1.8V 上升沿的 COMP-COMN 50ns
下降压摆率 测量从 +1.8V 下降沿至 –1.8V 下降沿的 COMP-COMN 39ns