ZHCUBG9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源树和唤醒
      2. 2.2.2 隔离式接口的绝缘要求
      3. 2.2.3 稳健的继电器驱动器
      4. 2.2.4 可堆叠菊花链通信
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源测试
      2. 3.4.2 菊花链信号质量
      3. 3.4.3 继电器驱动
      4. 3.4.4 隔离式 CAN 收发器运行
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TPS763

TPS763xx 系列低压降 (LDO) 稳压器具有 LDO 电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有 LDO 电压和低静态电流。TPS763xx 系列器件采用 5 引脚小外形集成电路 SOT-23 封装,是成本敏感型设计和布板空间宝贵的应用的理想选择。

通过结合全新的电路设计和工艺创新,可以使用 PMOS 传输元件来替代普通的 PNP 传输晶体管。因为 PMOS 传输元件可用作低阻值电阻器,其压降电压较低 [在 150mA 负载电流下的典型值为 300mV (TPS76333)],并且与负载电流成正比。因为 PMOS 传输元件是电压驱动型器件,其静态电流较低(最大值为 140µA),并且在整个输出负载电流范围(0mA 至 150mA)内可保持稳定。该器件旨在用于笔记本电脑和手机等便携式系统,其 LDO 电压特性和低功耗运行可显著延长系统电池使用寿命。

TPS763xx 还具有逻辑使能睡眠模式来关闭稳压器,可在 TJ = 25°C 时将静态电流降至最大 1µA。TPS763xx 提供 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V 和 5V 固定电压版本以及可变版本(可在 1.5V 至 6.5V 范围内编程)。