ZHCUBG9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源树和唤醒
      2. 2.2.2 隔离式接口的绝缘要求
      3. 2.2.3 稳健的继电器驱动器
      4. 2.2.4 可堆叠菊花链通信
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源测试
      2. 3.4.2 菊花链信号质量
      3. 3.4.3 继电器驱动
      4. 3.4.4 隔离式 CAN 收发器运行
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

方框图

图 3-17 显示系统图。

GUID-20231019-SS0I-0CFP-LPW0-ZPTNQNC7GMWP-low.svg图 2-1 TIDA-010271 方框图

该设计使用 TMDSCNCD263 作为通用 MCU 来运行和测试所有功能,包括电源轨监控器、唤醒、继电器开关、看门狗 (WTD)、实时时钟 (RTC)、湿度传感器、隔离式 CAN、隔离式 RS-485、以太网和菊花链通信。

该设计使用 LMR51440 降压转换器将 24V 电源轨转换为 5V 电源轨,为 TMDSCNCD263、隔离式电源模块 UCC12050 和变压器驱动器 SN6505B 提供最大 4A 的电流。唤醒触发电路旨在使 LMR51440 从关断模式唤醒。TPS7A1601 为 BQ79600 提供 12V 电压以支持反向唤醒。TPS7B8813 用于将 5V 电源轨转换为 3.3V 电源轨,为 VIO 和外围器件供电。

该设计使用 I2C 总线连接外围器件,包括湿度传感器、RTC 和可选的隔离式高压 ADC 或电流 ADC。HDC3020 用于测量湿度,以评估 IP67 BESS 容器中结露的可能性。由纽扣电池供电的 BQ32002 用于为 MCU 生成本地时间。

CAN 和 RS 485 需要基本绝缘。UCC12050 和 ISO1042 器件用于实现隔离式 CAN 通信功能。SN6505B 和 ISO1410 器件用于实现隔离式 RS-485 通信功能。ISO1410 可支持高达 500Kbps 的数据速率。

该设计使用 TPS3823-33 进行定时监控,看门狗超时时间为 1.6s。