ZHCUBG9 November 2023
表 2-1 显示了 IEC 60664-1-2020 对 1500V BESS 的绝缘要求。
| 参数 | 电气间隙 | 爬电距离 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高度 | 基础版 | 加强版 | 基础版 | 加强版 |
| ≤ 4000m | 7.1 mm | 10.4 mm | 8 mm | 16 mm |
| 5000 m | 8.14 mm | 11.84 mm | 8 mm | 16 mm |
BCU 与 PCS 或 BCU 与 BSMU 之间需要基本绝缘。海拔 4000m 时,最小电气间隙为 7.1mm,爬电距离为 8mm。海拔 5000m 时,最小电气间隙为 8.14mm,爬电距离为 8mm。该设计遵循海拔 4000m 的要求。对于 CAN,使用 UCC12050 和 ISO1042DWV。对于 RS-485,使用变压器 750315371 和 ISO1410DWR。
BCU 与 BMU 之间需要加强绝缘。最小电气间隙为 10.4mm,爬电距离为 16mm。为了满足最小电气间隙和爬电距离要求,需要使用用于菊花链的变压器或用于 CAN 的数字隔离器。
海拔超过 4000m 时,考虑使用更合适的器件或将器件串联起来。