ZHCUBG9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源树和唤醒
      2. 2.2.2 隔离式接口的绝缘要求
      3. 2.2.3 稳健的继电器驱动器
      4. 2.2.4 可堆叠菊花链通信
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源测试
      2. 3.4.2 菊花链信号质量
      3. 3.4.3 继电器驱动
      4. 3.4.4 隔离式 CAN 收发器运行
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TPS7A16

TPS7A16 系列超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器提供超低静态电流、高输入电压和小型化、高散热性能封装所带来的优势。

TPS7A16 系列产品设计用于连续或者断续(备用电源)电池供电的应用,在此类应用中超低的静态电流对于延长系统电池的寿命十分关键。

TPS7A16 系列产品提供一个与标准 CMOS 逻辑电路兼容的使能引脚 (EN) 和一个具有用户可编程延迟的集成型开漏高电平有效的电源正常输出 (PG)。这些引脚用于基于微控制器、由电池供电且需要电源轨排序的应用。

此外,TPS7A16 非常适合为多节电池设计(从多节电池电动工具电池包到汽车应用)生成低电压电源,该器件不仅能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些特性意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。