ZHCUBF9 October   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843620EVM 6-A,SWIFT™ 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(SYNC/FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  针对选型的 BOM 修改
    3. 3.3  效率
    4. 3.4  输出电压调节
    5. 3.5  负载瞬态和环路响应
    6. 3.6  输出电压纹波
    7. 3.7  输入电压纹波
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

背景

TPSM843620 直流/直流转换器是一款同步降压模块,可提供高达 6A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4 V 至 18 V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPSM843620 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件,这种集成可实现更高的功率密度。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843620 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将稳压器与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843620 FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。最后,TPSM843620 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个稳压器进行时序控制。

此评估模块旨在演示在使用 TPSM843620 模块进行设计时可实现的小印刷电路板面积。小面积设计适合 115mm2 以内。该设计还包括可用于简单评估 TPSM843620 功能的跳线。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压范围输出电流范围
TPSM843620EVMVIN = 4V 至 18V0A 至 6A