ZHCUBF9 October   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843620EVM 6-A,SWIFT™ 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(SYNC/FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  针对选型的 BOM 修改
    3. 3.3  效率
    4. 3.4  输出电压调节
    5. 3.5  负载瞬态和环路响应
    6. 3.6  输出电压纹波
    7. 3.7  输入电压纹波
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

负载瞬态和环路响应

图 3-8 显示了 TPSM843620EVM 的负载瞬态响应。电流阶跃为 0 A 至 3 A,电流阶跃压摆率为 1A/µs。电子负载用于提供 3A 阶跃。VOUT 电压使用 SMB 连接器 TP12 进行测量。

图 3-9 显示了环路响应。所示为 12V VIN 电压和 6A 负载的增益和相位图。

图 3-10 显示了采用 3 种不同斜坡设置时的环路增益特性。

图 3-11 显示了采用 3 种不同斜坡设置时的环路相位特性。

GUID-20231016-SS0I-DHZZ-JFGM-7LBQHB6PTZSF-low.svg图 3-8 U1 瞬态响应
GUID-20231013-SS0I-X1ZT-1ZSV-MDWR0VFBXRR6-low.svg图 3-10 具有不同斜坡设置的 U1 环路增益
GUID-20231013-SS0I-XQRM-PHR0-NKXRH28B41H3-low.svg图 3-9 U1 波特图
GUID-20231013-SS0I-C4SG-NJ6Q-JJTSBJFJN3HN-low.svg图 3-11 具有不同斜坡设置的 U1 环路相位