ZHCUBF9 October   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843620EVM 6-A,SWIFT™ 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(SYNC/FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  针对选型的 BOM 修改
    3. 3.3  效率
    4. 3.4  输出电压调节
    5. 3.5  负载瞬态和环路响应
    6. 3.6  输出电压纹波
    7. 3.7  输入电压纹波
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输入/输出连接

如表 3-1 和 表 3-2 中所示,TPSM843620EVM 随附输入和输出连接器以及测试点。

为了在默认 EVM 的两个输出端上支持满额定负载的最小输入电压,能够提供大于 5A 电流的电源必须通过一对 20AWG 或更高规格的导线连接到 J2。

对于 U1,负载必须连接到 J1。每个连接必须使用一对 20AWG 或更高规格的导线。通过最大电流限制的设置,在TPSM843620 进入电流限制之前,最大负载电流能力接近 8A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。

TP3 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP4 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下,TP9 用于监测 U1 输出电压。

如果对 TPSM843620EVM 进行了修改,则输入电流可能会发生变化。输入电源以及将 EVM 连接到电源的导线必须符合额定输入电流要求。

注:

为了使 TPSM843x20 的 FSEL 引脚能够正确检测到接地电阻值,需要为 EVM 上的缓冲器提供 2V 至 5.5V 的 VCC 电压以变为高阻抗。在 J3 上组装分流器将启用缓冲器的输出。

表 3-1 连接器和跳线
参考标识符 名称 功能
J1 VOUT 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子。
J2 VIN 将电源连接到输入的 VIN 螺丝接线端子。
J3 EXT SYNC 将 U2 缓冲器输出使能连接到地的 2 引脚接头。安装分流器来启用缓冲输出。移除分流器使缓冲输出处于高阻抗。
J4 MODE MODE 选择接头。使用分流器来选择 MODE 电阻。请参阅表 2-3。
J5 SYNC/FSEL FSEL 选择接头。通过分流器选择 FSEL 电阻。请参阅表 2-2。
表 3-2 测试点
参考标识符 名称 功能
TP1 VIN VIN 测试点。将其用于输入纹波测量。
TP2 PGND PGND 测试点。将其用于输入纹波测量。
TP3 VIN_EFF 输入端子附近的 VIN 测试点。将其用于效率测量。
TP4 PGND_EFF 输入端子附近的 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP5 PGOOD PGOOD 测试点。
TP6 模拟地 (AGND) AGND 测试点。
TP7 VOUT VOUT 测试点。将其用于输出纹波测量。
TP8 PGND PGND 测试点。将其用于输出纹波测量。
TP9

VOUT_EFF

输出端子附近的 VOUT 测试点。将其用于效率测量。
TP10 PGND_EFF 输出端子附近的 PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP11 EN EN 测试点。如果施加外部电压,则必须将 EN 保持在 EN 引脚的 6V 绝对最大值以下。
TP12 VOUT 用于测量输出电压的 meSMB 连接器。使用该测试点时,确保示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。
TP13 EXT_SYNC SYNC 测试点。向该测试点提供一个外部时钟(如果使用的话)。
TP14 SYNC/FSEL FSEL 测试点。
TP15 MODE MODE 测试点。
TP16 BODE 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。