ZHCUBF9 October 2023

TPSM843620EVM 附带固定的 10kΩ RFBT 和 RFBB,可实现 1V 的输出电压。但是,仍可以通过更改反馈电阻器值来更改输出电压。对于表 2-1 中的某些输出电压选项,可根据此表更改电阻值。如果所需的输出电压不可用,则必须更改电阻器,所需的值可以通过方程式 2 计算得出。

| 顶部 FB 电阻器 (RFBT) | 底部 FB 电阻器 (RFBB) | 标称输出电压 |
|---|---|---|
| R3 = 10kΩ | R9 = 16.66kΩ | 0.800 V |
| R3= 10kΩ(1) | R9 = 10.00kΩ | 1.000 V |
| R3 = 10kΩ | R9 = 7.14kΩ | 1.200 V |
| R3 = 10kΩ | R9 = 5.00kΩ | 1.500 V |
| R3 = 10kΩ | R9 = 3.84kΩ | 1.802 V |
| R3 = 10kΩ | R9 = 1.78kΩ | 3.309V |