ZHCUBF9 October 2023
TPSM843620EVM 旨在用于评估 TPSM843620、TPSM843820 和 TPSM843320。以下是为实现每个器件的卓越性能而建议对评估模块进行的 BOM 更改。
| 组件 | 参考标识符 | TPSM843620 (6A)(1) | TPSM843820 (8A) | TPSM843320 (3A) |
|---|---|---|---|---|
| 模块 | U1 | TPSM843620 | TPSM843820 | TPSM843320 |
| CFF | C9 | 100pF | 42pF | 100pF |
| MODE | J4 | 短接引脚 3-4 (4.87kΩ) | 短接引脚 3-4 (4.87kΩ) | 短接引脚 5-6 (11.3kΩ) |
| FSEL | J5 | 短接引脚 5-6 (11.8kΩ = 1000kHz) | 短接引脚 7-8 (8.06kΩ = 1500kHz) | 短接引脚 5-6 (11.8kΩ = 1000kHz) |