ZHCUBF9
October 2023
TPSM843620
1
TPSM843620EVM 6-A,SWIFT™ 稳压器评估模块
商标
1
简介
1.1
背景
1.2
准备工作
1.3
性能特性汇总
2
配置和修改
2.1
输出电压
2.2
开关频率(SYNC/FSEL 引脚)
2.3
电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
2.4
可调节 UVLO
3
测试设置和结果
3.1
输入/输出连接
3.2
针对选型的 BOM 修改
3.3
效率
3.4
输出电压调节
3.5
负载瞬态和环路响应
3.6
输出电压纹波
3.7
输入电压纹波
3.8
通过 EN 启动和关断
3.9
通过 VIN 启动和关断
3.10
启动进入预偏置
3.11
热性能
4
电路板布局布线
4.1
布局
5
原理图和物料清单
5.1
原理图
5.2
物料清单
2.2
开关频率(SYNC/FSEL 引脚)
跳线 J5 可用于选择不同的开关频率选项,如
表 2-2
所示。
表 2-2 SYNC/FSEL 选择
跳线设置
SYNC/FSEL 电阻器
开关频率
引脚 1 短接至引脚 2
24.3kΩ
500kHz
引脚 3 短接至引脚 4
17.4kΩ
750 kHz
引脚 5 短接至引脚 6
(1)
11.8kΩ
1000kHz
引脚 7 短接至引脚 8
8.06kΩ
1500 kHz
引脚 9 到引脚 10 短接
4.99kΩ
2200 kHz
(1)
默认设置