ZHCUBF9 October   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843620EVM 6-A,SWIFT™ 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(SYNC/FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  针对选型的 BOM 修改
    3. 3.3  效率
    4. 3.4  输出电压调节
    5. 3.5  负载瞬态和环路响应
    6. 3.6  输出电压纹波
    7. 3.7  输入电压纹波
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

通过 EN 启动和关断

图 3-16 和图 3-17 显示了使用 EN 进行启动和关断的波形。在图 3-16 中,最初施加输入电压,通过将 EN 拉至 GND 来抑制输出。当 EN 电压升高到使能阈值电压以上时,启动序列开始,输出电压斜升至外部设置值。图 3-17 显示了空载条件下的 EN 关断情况。

图 3-18 显示了 6A 负载条件下的 EN 启动情况。

EN 的 TP11 可用于测试 EN 启动。如果有电源,则 EN 为高电平;如果连接到 AGND,则 EN 为低电平。

GUID-20231016-SS0I-LTTV-PMJ3-HJVZHNB8DFSS-low.svg图 3-16 通过 EN 启动 U1,空载
GUID-20231016-SS0I-QN4W-BW6C-HXL4H8D3G2B2-low.svg图 3-18 通过 EN 启动 U1,6A 负载
GUID-20231016-SS0I-SVDZ-RW3L-RJQGJL2R9SKH-low.svg图 3-17 通过 EN 关断 U1,空载