ZHCUBF5A October   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 同步功能
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 连接器、接头和 LED
    3. 2.3 EVM 跳线
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4TPS389387EVM 评估说明
  11. 5TPS38700-Q1 GUI 说明
    1. 5.1 GUI 安装
    2. 5.2 TPS38700-Q1 GUI 快速入门
    3. 5.3 GUI
  12. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  13. 7其他信息
    1. 7.1 相关文档
    2.     商标
  14. 8修订历史记录

同步功能

GUID-20230522-SS0I-DRQZ-NJ16-VQGVLVKDZT5K-low.svg图 1-1 典型的同步配置

TPS389006 配备了一个 SYNC 引脚,如图 2-1 所示。该器件还具有序列记录功能,用于监视和分配电源轨开启和关闭的时间戳/日志。它可以在单个器件上或电路板的多个器件上执行序列记录,当 ACT 或 SLEEP 引脚从低电平转换为高电平或从高电平转换为低电平时,序列记录功能将一直有效,直到序列超时 (SEQ_TOUT) 结束为止。在序列超时期间,可以屏蔽 UV 故障(自动屏蔽 - AMSK),从而使电源轨能够在不触发故障的情况下上升。当受监测的电压超出安全窗口时,TPS389006 可将低电平有效输出信号 (NIRQ) 置为有效。

在该 EVM 中,当 ACT 被驱动为高电平时,TPS38700S-Q1 将开启上电序列中的第一个 EN 信号。然后,MON1 电压上升并触发 TPS389006 发送第一个 SYNC 信号,从而使 TPS38700S-Q1 开启第二个 EN 电压。该过程会一直重复,直到所有使能电压均开启。请注意,TPS389006 默认为在上电时序控制时使用 UV 阈值来发送 SYNC 脉冲。当 ACT 被驱动为低电平时,断电序列中的第一个 EN 信号立即被驱动为低电平。当相应的 MON 电压降至阈值以下时,TPS389006 会发送一个 SYNC 脉冲。该 SYNC 脉冲会导致 TPS38700S-Q1 关断第二个 EN 信号。该过程也会一直重复,直到关断所有电压。默认情况下,TPS389006 的 SYNC 电压阈值基于关断电压。对于上电和断电时序控制,电压阈值都可以更改为 UV 电压阈值。请注意,TPS389006 默认使用关断电压阈值 (MONx<140mV),在断电时序控制期间发送 SYNC 脉冲。