ZHCUBF5A October 2023 – February 2024
该 EVM 上的 TPS389006 IC 型号配置为六个集成的多通道窗口输入,以监测六个不同的输入电压轨。该器件还具有内部毛刺抑制功能和噪声滤波器,可消除错误信号所导致的错误复位。TPS389006 器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此可优化并提高安全系统的可靠性。
TPS389006 具有完整的 I2C 功能,使用户能够灵活地选择阈值、复位延迟、干扰滤波器以及引脚功能。该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。除这些功能之外,TPS389006 还提供电源轨标记同步功能。TPS389006 器件的多个实例均可使用电源轨标记功能。如果用户需要不同的 TPS389006 型号,则必须从板上移除当前连接的器件。该 EVM 板可支持 TPS389006 的所有型号。
该 EVM 上的 TPS38700S-Q1 IC 型号是可编程 6 通道序列发生器。该器件提供备用电池供电选项,还能够通过 I2C 传达故障。NIRQ 引脚作为中断标志,可警示系统可能的故障,而 NRST 引脚在复位条件下会置为逻辑高电平。